Frontrahmen für Taster beige • WHT9007 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Befes­ti­gungs­platten
  • WHT9007

Frontrahmen kallysto tebis beige

WHT9007

  • Schalter und Steck­dosen

Frontrahmen kallysto tebis beige WHT9007

EAN-Nr.
3250617570756
E-nr.
378 108 913
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W5
Preis*
 7.30 CHF
/ Stück *
 7.30 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Zuge­hö­rige Serien
    k.trend, kallysto Unter­putz, kally­sto.art, kally­sto.­line, kally­sto.pro

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WHT9007 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WHT9007 (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH109901F - Befestigungsring Hager 70×70mm
    WH109901F
    Einsatz: Befestigungsplatte mit Aufnahmering für elektrische Apparate
    Preis*
     6.55 CHF
    / Stück *
     6.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH109902E - Befestigungsring Hager 41×41mm
    WH109902E
    Einsatz: Aufnahmering für elektrische Apparate für kallysto-Kombinationen 41x41
    Preis*
     4.90 CHF
    / Stück *
     4.90 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH408500E - Befestigungsring Hager kallysto KNX
    WH408500E
    Einsatz: Aufnahmering KNX
    Preis*
     4.85 CHF
    / Stück *
     4.85 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH408500F - Befestigungsring Hager kallysto KNX mit Befestigungsplatte 77×77mm
    WH408500F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Aufnahmering KNX
    Preis*
     6.40 CHF
    / Stück *
     6.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    WHT9000 - Frontrahmen kallysto tebis weiss
    WHT9000
    kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster U-Weiss
    Preis*
     6.30 CHF
    / Stück *
     6.30 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group