The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.trend
    • Steck­dosen
    • WH26625700C
    UP-Steckdose Hager kallysto.trend, 2×T23, 1×S, C, ultraweiss
    EAN-Nr.
    7611919468503
    E-nr.
    657 050 208
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Steck­dosen

    UP-Steckdose Hager kallysto.trend 2×T23 1×S C ultraweiss WH26625700C

    Preis*
     37.80 CHF
    / Stück *
     37.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Ultraweiss
    Anthrazit
    Anthrazit
    Lichtgrau
    Lichtgrau
    Schwarz
    Schwarz
    Ultraweiss
    Ultraweiss

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Steckdose Hager kallysto.trend 2×T23 1×S C ultraweiss

    WH26625700C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Steck­dose 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Steck­dose
    • WH20625703H

      kallysto Front 60x60 für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Lichtgrau

       12.60 CHF  / Stück*
    • WH20625704H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Anthrazit

       12.60 CHF  / Stück*
    • WH20625705H

      kallysto Front 60x60 für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Schwarz

       12.60 CHF  / Stück*
    • WH20625707H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Beige

       12.60 CHF  / Stück*
    • WH20625709H

      kallysto Front 60x60mm für Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet Braun

       12.60 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      43 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      36,2 mm
    • Einbau­tiefe
      36 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schweizer Norm Typ 23
    • Leiter­quer­schnitt
      1,0 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vertikal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­an­schluss, Feder­zug-­An­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 23
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Ja
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Sicher­heit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Schutzart IP
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Ja
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Unter­putz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration WH26625700C
    PDF
    Hager RoHS Report WH26625700C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH26625700C | Hager Schweiz

      Produktbild WH26625700C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH26625700C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH26625700C

      kallysto.trend UP komplett: 2x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen/ Ultraweiss

      PDF
    • Produktzertifikat

      Bild Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03) | Hager Schweiz

      Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03)

      Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

      PDF
      1,23 MB
      Bild Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03) | Hager Schweiz

      Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03)

      Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

      PDF
      935,87 kB
      Bild Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09) | Hager Schweiz

      Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09)

      Produktzertifikat de-DE 2018-09-28

      PDF
      1,25 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH105853E - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen
      WH105853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
       10.70 CHF
      / Stück *
       10.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
      WH105853F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
      Preis*
       11.25 CHF
      / Stück *
       11.25 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH105854E - Einsatz Steckdose kallysto T23
      WH105854E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
       13.95 CHF
      / Stück *
       13.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
      WH105854F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
      Preis*
       14.65 CHF
      / Stück *
       14.65 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH105952E - Einsatz Steckdose Hager T15 mit Steckklemme
      WH105952E
      Einsatz: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
      Preis*
       23.10 CHF
      / Stück *
       23.10 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group