The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.trend
  • Raum­t­her­mo­stat
  • WH26441100C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Raumthermostat kallysto.trend C mit Display ultraweiss WH26441100C

UP-Raumthermostat Hager kallysto.trend, mit Abdeckrahmen, Befestigungsplatte und Frontplatte
EAN-Nr.
7611919482219
E-nr.
439 250 208
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 284.00 CHF
/ Stück *
 284.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

UP-Raumthermostat kallysto.trend C mit Display ultraweiss

WH26441100C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Schalt­strom
    8 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    44,9 mm
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration WH26441100C
PDF
Hager RoHS Report WH26441100C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH26441100C | Hager Schweiz

    Produktbild WH26441100C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH26441100C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH26441100C

    kallysto.trend UP komplett: Raumthermostat mit Display/230VAC Ultraweiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild ka RTR mit Display A | Hager Schweiz

    ka RTR mit Display A

    Montageanleitung International 2011-04-05

    PDF
    426,24 kB
    Bild ka RTR mit Display A | Hager Schweiz

    ka RTR mit Display A

    Montageanleitung International 2018-09-19

    PDF
    494,62 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH104404F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter mit Befestigungsplatte
    WH104404F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
    Preis*
     88.00 CHF
    / Stück *
     88.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH104405F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter mit Befestigungsplatte
    WH104405F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
    Preis*
     95.40 CHF
    / Stück *
     95.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH104406F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager für Fussbodenheizung mit Befestigungsplatte
    WH104406F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
    Preis*
     333.00 CHF
    / Stück *
     333.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH104408F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager 24V mit Befestigungsplatte
    WH104408F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V
    Preis*
     104.00 CHF
    / Stück *
     104.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH104412E - Thermostat Hager E, mit Schalter Heizen/Kühlen
    WH104412E
    Einsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
    Preis*
     92.30 CHF
    / Stück *
     92.30 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group