The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.trend
    • Raum­t­her­mo­stat
    • WH26440800C
    UP-Raumthermostat Hager kallysto.trend, Abdeckrahmen, Frontplatte mit Einstellknopf 60×60 mm, kratzfest, antibakteriell und virengeschützt, Befestigungsplatte 70×70 mm, Schraubklemmen, heizen/kühlen
    EAN-Nr.
    7611795367082
    E-nr.
    439 240 208
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Raum­t­her­mo­stat

    UP-Raumthermostat kallysto.trend weiss 24V WH26440800C

    Preis*
     131.00 CHF
    / Stück *
     131.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Raumthermostat kallysto.trend weiss 24V

    WH26440800C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Raum­t­her­mo­stat 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Raum­t­her­mo­stat
    • WH20440403H

      kallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Lichtgrau

       26.45 CHF  / Stück*
    • WH20440404H

      kallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Anthrazit

       26.45 CHF  / Stück*
    • WH20440405H

      kallysto Front 60x60 für Raumthermostat 230V Schwarz

       26.45 CHF  / Stück*
    • WH20440407H

      kallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Beige

       26.45 CHF  / Stück*
    • WH20440409H

      kallysto Front 60x60mm für Raumthermostat 230V Braun

       26.45 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      24 - 24 V
    • Nenn­span­nung
      24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      45 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration WH26440800C
    PDF
    Hager RoHS report WH26440800C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH26440800C | Hager Schweiz

      Produktbild WH26440800C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH26440800C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH26440800C

      kallysto.trend UP komplett: Raumthermostat ohne Schalter, 24V Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH104404E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter
      WH104404E
      Einsatz: Raumtemperaturregler
      Preis*
       88.50 CHF
      / Stück *
       88.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH104404F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter mit Befestigungsplatte
      WH104404F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
      Preis*
       89.00 CHF
      / Stück *
       89.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH104405E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter
      WH104405E
      Einsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
      Preis*
       95.50 CHF
      / Stück *
       95.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH104405F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter mit Befestigungsplatte
      WH104405F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
      Preis*
       96.50 CHF
      / Stück *
       96.50 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH104406E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager für Fussbodenheizung
      WH104406E
      Einsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
      Preis*
       336.00 CHF
      / Stück *
       336.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group