UP-Raumthermostat kallysto.trend weiss ohne Schalter WH26440400C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Raumthermostat 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeUltraweiss
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe48 mm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH26440400C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH26440400C
kallysto.trend UP komplett: Raumthermostat 60x60mm 230V Ultraweiss
PDF -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2021-10-26
PDF257,50 kB