UP-Power-Drehgeber DALI TW Hager kallysto.trend weiss WH26410200C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 2 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Farbtemperatur2000 - 10000 K
-
Dimmung DALIJa
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe50 mm
-
Steuerstrom52 - 52 mA
-
FarbeUltraweiss
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH26410200C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH26410200C
kallysto.trend UP komplett: Drehdimmer DALI Phasenan-/-abschnitt Ultraweiss
PDF -
Montageanleitung
Dimmer DALI TW Swiss
Montageanleitung International 2019-08-05
PDF1,50 MB