The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.trend
  • Dreh­dimmer
  • WH26410107C
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Drehdimmer kallysto.trend DALI beige WH26410107C

EAN-Nr.
7611919463980
E-nr.
548 450 218
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 217.00 CHF
/ Stück *
 217.00 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Drehdimmer kallysto.trend DALI beige

WH26410107C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Dimmer 1 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Dimmer
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20300109H

    kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun

     19.15 CHF  / Stück*
  • WH20300100H

    kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Ultraweiss

     16.95 CHF  / Stück*
  • WH20300103H

    kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Lichtgrau

     19.15 CHF  / Stück*
  • WH20300104H

    kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Anthrazit

     19.15 CHF  / Stück*
  • WH20300105H

    kallysto Front 60x60 für Platte + Knopf zu Drehdimmer Schwarz

     19.15 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Beige
  • RAL Nummer
    1015
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    50 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-01
PDF
8,01 MB
Hager REACH declaration WH26410107C
PDF
Hager RoHS report WH26410107C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH26410107C | Hager Schweiz

    Produktbild WH26410107C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH26410107C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH26410107C

    kallysto.trend UP komplett: Drehdimmer DALI mit Netzgerät / Beige

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
    WH103005F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
    Preis*
     138.00 CHF
    / Stück *
     138.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH103406F - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit Befestigungsplatte mit LED
    WH103406F
    Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
    Preis*
     104.00 CHF
    / Stück *
     104.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH103407F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenanschnitt 20…500VA 60…600W
    WH103407F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
    Preis*
     91.40 CHF
    / Stück *
     91.40 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH104002F - Einsatz zu Potentiometer Hager 1…10V Bauart F
    WH104002F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Potentiometer 1-10V / 20…315 W
    Preis*
     75.30 CHF
    / Stück *
     75.30 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH104101F - Einsatz zu Drehdimmer Hager DALI Bauart F
    WH104101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer DALI
    Preis*
     197.00 CHF
    / Stück *
     197.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group