The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.trend
    • Dreh­dimmer
    • WH26400205C
    UP-Potentiometer Hager kallysto.trend, 20…315 W, mit Abdeckrahmen, Befestigungsplatte, Frontplatte und Drehknopf
    EAN-Nr.
    7611919429405
    E-nr.
    548 440 258
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Dreh­dimmer

    UP-Potentiometer kallysto.trend 1…10V schwarz WH26400205C

    Preis*
     97.80 CHF
    / Stück *
     97.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Potentiometer kallysto.trend 1…10V schwarz

    WH26400205C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Dimmer 2 Produkte verfügbar
    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Dimmer
    • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20300107H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Beige

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20300109H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Braun

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20300100H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Ultraweiss

       17.15 CHF  / Stück*
    • WH20300103H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Lichtgrau

       19.35 CHF  / Stück*
    • WH20300104H

      kallysto Front 60x60mm für Platte + Knopf zu Drehdimmer Anthrazit

       19.35 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      49,50 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-12-01
    PDF
    8,01 MB
    Hager REACH declaration WH26400205C
    PDF
    Hager RoHS Report WH26400205C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH26400205C | Hager Schweiz

      Produktbild WH26400205C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH26400205C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH26400205C

      kallysto.trend UP komplett: Potentiometer 1-10V Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH103005E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart E
      WH103005E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
       138.50 CHF
      / Stück *
       138.50 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH103005F - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…550W Bauart F
      WH103005F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W
      Preis*
       139.50 CHF
      / Stück *
       139.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH103406E - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit LED
      WH103406E
      Einsatz: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
       104.50 CHF
      / Stück *
       104.50 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH103406F - Einsatz Universaldimmer Hager Phasenanschnitt mit Befestigungsplatte mit LED
      WH103406F
      Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt
      Preis*
       105.00 CHF
      / Stück *
       105.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH103407E - Einsatz zu Drehdimmer Hager Phasenabschnitt 20…500VA Bauart E
      WH103407E
      Einsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA
      Preis*
       91.60 CHF
      / Stück *
       91.60 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group