UP-Drehdimmer kallysto.line Phasenanschnitt 20…500VA beige WH25340707C
EAN-Nr.
7611919428071
E-nr.
548 420 018
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
112.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 1 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeBeige
-
RAL Nummer1015
-
WerkstoffDuroplast
Abmessungen
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe92 mm
-
Breite92 mm
-
Tiefe45 mm
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
Texte
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com