The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kallysto Aufputz
    • Klein­kom­bi­na­ti­onen
    • WH23891207Q
    Kombination Leucht-Druckschalter + Steckdose Typ 13 Hager kallysto, Frontset mit Druckknopf 40×25 mm, Linse klar, Orientierungs- oder Kontrolllampe, 2 Linsen, 2 LED gelb 209 262 003
    EAN-Nr.
    7611919413749
    E-nr.
    609 157 913
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Klein­kom­bi­na­ti­onen

    AP-Leuchtkombination 3/1P+A-R+T13 beige kallysto 2 Linsen WH23891207Q

    Preis*
     122.00 CHF
    / Stück *
     122.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Leuchtkombination 3/1P+A-R+T13 beige kallysto 2 Linsen

    WH23891207Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Kombi­na­tion Steck­dose und Schalter 11 Produkte verfügbar
    • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Kombi­na­tion Steck­dose und Schalter
    • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20841200H

      kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Ultraweiss

       14.55 CHF  / Stück*
    • WH20841203H

      kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Lichtgrau

       17.00 CHF  / Stück*
    • WH20841204H

      kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Anthrazit

       17.00 CHF  / Stück*
    • WH20841205H

      kallysto Front 60x60 für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Schwarz

       17.00 CHF  / Stück*
    • WH20841209H

      kallysto Front 60x60mm für Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13 Braun

       17.00 CHF  / Stück*
    • WH20841300H

      kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch. +LeuchtSch. + Stdo T13 Ultraweiss

       13.15 CHF  / Stück*
    • WH20841303H

      kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Lichtgrau

       15.35 CHF  / Stück*
    • WH20841304H

      kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Anthrazit

       15.35 CHF  / Stück*
    • WH20841305H

      kallysto Front 60x60 für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Schwarz

       15.35 CHF  / Stück*
    • WH20841307H

      kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Beige

       15.35 CHF  / Stück*
    • WH20841309H

      kallysto Front 60x60mm für S1(3+3) DruckSch.+LeuchtSch. + Stdo T13 Braun

       15.35 CHF  / Stück*
    • WH39968000Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Weiss

       20.70 CHF  / Stück*
    • WH39968010Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Rot

       20.70 CHF  / Stück*
    • WH39968012Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Grün

       20.70 CHF  / Stück*
    • WH39968013Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Blau

       20.70 CHF  / Stück*
    • WH39968110Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Rot

       20.70 CHF  / Stück*
    • WH39968111Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Gelb

       20.70 CHF  / Stück*
    • WH39968112Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Grün

       20.70 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • RAL Nummer
      1015
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 13
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    REACH declaration WH23891207Q
    PDF
    Hager RoHS Report WH23891207Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH23891207Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH23891207Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH23891207Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH23891207Q

      kallysto AP KLK komplett: Leuchtschalter S3 + Leuchttaster + Typ 13 Beige

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH108401E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 E
      WH108401E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
      Preis*
       57.70 CHF
      / Stück *
       57.70 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
      WH108401F
      Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
      Preis*
       58.40 CHF
      / Stück *
       58.40 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH108501E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 E
      WH108501E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       36.10 CHF
      / Stück *
       36.10 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
      WH108501F
      Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       36.75 CHF
      / Stück *
       36.75 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH108601E - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 E
      WH108601E
      Einsatz Kleinkombination: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
      Preis*
       59.40 CHF
      / Stück *
       59.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group