The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kallysto Aufputz
    • Raum­t­her­mo­stat
    • WH23441303Q
    kallysto Aufputz eletronischer Raumthermostat 230V/4A Lichtgrau
    EAN-Nr.
    7611919002370
    E-nr.
    439 041 033
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Raum­t­her­mo­stat

    kallysto Aufputz eletronischer Raumthermostat 230V/4A Lichtgrau WH23441303Q

    Preis*
    CHF 119.30
    / Stück *
    CHF 119.30
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    kallysto Aufputz eletronischer Raumthermostat 230V/4A Lichtgrau

    WH23441303Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    • WH23441403Q

      kallysto Aufputz komplett: Elektronischer RTR 230V/16A heizen Lichtgrau

      CHF 284.00  / Stück*

    Passend zu

    • WH23923503Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Lichtgrau

      CHF 10.20  / Stück*
    • WH23441403Q

      kallysto Aufputz komplett: Elektronischer RTR 230V/16A heizen Lichtgrau

      CHF 284.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      0,065 A
    • Schalt­strom
      0,065 A
    • Max. Schalt­strom
      5 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      210 - 250 V
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +/- 10%
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einstel­lungen
    • Soll­wert Komfort­tem­pe­ratur
      5-30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      88 mm
    • Breite
      88 mm
    • Tiefe
      59,5 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,50 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Raum­tem­pe­ra­tur­regler
    • Fühlerart
      Tempe­ra­tur­sensor
    • Mit Heizung
      Ja
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Kühlung, Heisses Wasser
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      I (1%)

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line FM complete: Electronic room thermostat 230V/15W H/C White (English)
    PDF
    1,68 MB
    REACH declaration WH23441303Q
    PDF
    RoHS report WH23441303Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH23441303Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH23441303Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH23441303Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH23441303Q

      kallysto Aufputz komplett: Elektron. Raumthermostat 230V/15W H/K Lichtgrau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-US, fr-CH, it-CH 2025-09-25 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-CH, en-US, fr-CH, it-CH 2025-09-25

      PDF
      6,80 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-04-01 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE 2026-04-01

      PDF
      1,34 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-04-01 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB 2026-04-01

      PDF
      1,32 MB
      Bild Montageanleitung fr-CH 2026-04-20 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-CH 2026-04-20

      PDF
      1,33 MB
      Bild Montageanleitung it-IT 2026-04-20 | Hager Schweiz

      Montageanleitung it-IT 2026-04-20

      PDF
      1,32 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-13 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-13

      PDF
      349,57 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH104404E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter
      WH104404E
      Einsatz: Raumtemperaturregler
      Preis*
      CHF 90.80
      / Stück *
      CHF 90.80
      / Stück *
    • 2
      WH104404F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter mit Befestigungsplatte
      WH104404F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
      Preis*
      CHF 91.30
      / Stück *
      CHF 91.30
      / Stück *
    • 3
      WH104405E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter
      WH104405E
      Einsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
      Preis*
      CHF 97.90
      / Stück *
      CHF 97.90
      / Stück *
    • 4
      WH104405F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter mit Befestigungsplatte
      WH104405F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
      Preis*
      CHF 99.00
      / Stück *
      CHF 99.00
      / Stück *
    • 5
      WH104406E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager für Fussbodenheizung
      WH104406E
      Einsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
      Preis*
      CHF 345.00
      / Stück *
      CHF 345.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group