The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kallysto Aufputz
  • Bewe­gungs­melder
  • WH23250805Q
  • Schalter und Steck­dosen
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder

AP-Bewegungsmelder Hager kallysto Q 3-Draht schwarz WH23250805Q

AP-Bewegungsmelder Hager kallysto Q, 3-Draht-Ausführung, Impulsfunktion, Partyfunktion, Anwesenheitssimulation, mit Gehäuse, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm
EAN-Nr.
7611919504980
E-nr.
545 031 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 179.50 CHF
/ Stück *
 179.50 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

AP-Bewegungsmelder Hager kallysto Q 3-Draht schwarz

WH23250805Q

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar
  • Bewe­gungs­sen­sor/An­we­sen­heits­de­tektor komplett 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Bewe­gungs­sen­sor/An­we­sen­heits­de­tektor komplett
  • WH20250800H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Ultraweiss

     22.10 CHF  / Stück*
  • WH20250803H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Lichtgrau

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250804H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Anthrazit

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250807H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Beige

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH20250809H

    kallysto Front 60x60mm für Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Braun

     24.25 CHF  / Stück*
  • WH23250905Q

    kallysto AP komplett: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie Schwarz

     139.50 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH23250905Q

    kallysto AP komplett: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie Schwarz

     139.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    88 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Werk­stoff
    Poly­ca­r­bonat (PC)
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration WH23250805Q
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH23250805Q | Hager Schweiz

    Produktbild WH23250805Q

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH23250805Q | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH23250805Q

    kallysto AP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

    ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

    Montageanleitung fr-FR 2015-01-28

    PDF
    1,44 MB
    Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

    ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

    Montageanleitung de-DE 2015-01-28

    PDF
    1,31 MB
    Bild ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C | Hager Schweiz

    ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C

    Montageanleitung it-IT 2015-01-28

    PDF
    1,44 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group