The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH23191707Q
    AP-Storenschalter Hager kallysto, Gehäuse 86×86×54 mm
    EAN-Nr.
    7611919407021
    E-nr.
    267 577 913
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1

    AP-Storenschalter kallysto beige mit 4 Funktionstasten WH23191707Q

    Preis*
    CHF 157.00
    / Stück *
    CHF 157.00
    / Stück *
    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Storenschalter kallysto beige mit 4 Funktionstasten

    WH23191707Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20191700H

      kallysto Front 60x60mm für Doppel-Storenschalter / 250VAC Ultraweiss

      CHF 11.25  / Stück*
    • WH20191703H

      kallysto Front 60x60mm für Doppel-Storenschalter / 250VAC Lichtgrau

      CHF 13.70  / Stück*
    • WH20191704H

      kallysto Front 60x60mm für Doppel-Storenschalter / 250VAC Anthrazit

      CHF 13.70  / Stück*
    • WH20191705H

      kallysto Front 60x60 für Doppel-Storenschalter / 250VAC Schwarz

      CHF 13.70  / Stück*
    • WH20191709H

      kallysto Front 60x60mm für Doppel-Storenschalter / 250VAC Braun

      CHF 13.70  / Stück*
    • WH20291300Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Ultraweiss

      CHF 9.85  / Stück*
    • WH20291303Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Lichtgrau

      CHF 11.80  / Stück*
    • WH20291304Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Anthrazit

      CHF 11.80  / Stück*
    • WH20291305Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Schwarz

      CHF 11.80  / Stück*
    • WH20291309Z

      kallysto Zubehör: Frontrahmen 60x60mm Ausschnitt 45x45mm Braun

      CHF 11.80  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­taster
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 - 250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH23191707Q
    PDF
    Hager RoHS report WH23191707Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH23191707Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH23191707Q

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH23191707Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH23191707Q

      kallysto AP komplett: Doppel-Storenschalter / 250VAC Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group