EB-Steckdose T15/25, Flachkabel-Anschl.Ecobus power, Td 5×2.5mm² WH228924T
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 12 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
RAL Nummer5012
-
WerkstoffMetall, Thermoplast
-
Höhe82 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe55 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen55 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 15/25/23
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
MontageartSchnappbefestigung
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Schutzart IPIP20
-
Mit AufdruckJa
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Multimedia BRx, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH228924T
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH228924T
kallysto Ecoline Kanaleinbau: Typ 15/25 mit Flachkabeldose POWER 5x2.5mm2
PDF