EB Frontset T15 Ecoline • WH22593205G | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • Kanal­einbau
  • Steck­dosen
  • WH22593205G
Aktuelle Suche
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Produkteanzeigen

Unsere meist angesehenen Produkte

5
1
WH227122TG - EB-Steckdose 2×Typ 13/23 Hager L2 Rundkabel mit EB-Dose G3
WH227122TG
kallysto Kanaleinbau: 2x T13/23-L2 mit Rundkabeldose 3x2.5mm mit G3-Einbaudose
Preis*
 68.90 CHF
/ Stück *
 68.90 CHF
/ Stück *
2
WH226802K - EB-Steckdose Typ 13/23 Hager, L2, Technofil
WH226802K
Kanaleinbau: T13/23-L2 mit Flachkabeldose Technofil
Preis*
 35.15 CHF
/ Stück *
 35.15 CHF
/ Stück *
3
WH226801K - EB-Steckdose Typ 13/23 Hager, L1, Technofil
WH226801K
Kanaleinbau: T13/23-L1 mit Flachkabeldose Technofil
Preis*
 35.15 CHF
/ Stück *
 35.15 CHF
/ Stück *
4
WH22640006T - EB-Steckdose kallysto 3×T13 Bauart T mit EB-Dose G3 Abdeckrahmen steckbar orange
WH22640006T
kallysto Kanaleinbau: 3x Typ 13 80x100mm mit G3-Dose und Schnappblende Orange
Preis*
 60.60 CHF
/ Stück *
 60.60 CHF
/ Stück *
5
WH20595204B - UP-Steckdose kallysto T25 anthrazit Schraubklemmen mit Befestigungsplatte
WH20595204B
kallysto UP: Steckdose Typ 25 mit Schraubklemmen, + Befest.-Pl. + Front Anthr.
Preis*
 36.20 CHF
/ Stück *
 36.20 CHF
/ Stück *

EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×T15 Abdeckrahmen steckbar schwarz

WH22593205G

  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Schalter und Steck­dosen

EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×T15 Abdeckrahmen steckbar schwarz WH22593205G

EAN-Nr.
7611919524780
E-nr.
378 574 953
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 18.60 CHF
/ Stück *
 18.60 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    117 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH22593205G (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH22593205G (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH22580300G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar weiss
    WH22580300G
    EB Frontset T13 Ecoline Ultraweiss
    Preis*
     14.55 CHF
    / Stück *
     14.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH22580303G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar hellgrau
    WH22580303G
    EB Frontset T13 Ecoline Hellgrau
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH22580305G - EB-Frontset kallysto für Einbausteckdose 1×Typ 13 Abdeckrahmen steckbar schwarz
    WH22580305G
    EB Frontset T13 Ecoline Schwarz
    Preis*
     17.00 CHF
    / Stück *
     17.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH22580400G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×Typ 13, mit Bezeichnungsträger, weiss
    WH22580400G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Ultraweiss
    Preis*
     18.75 CHF
    / Stück *
     18.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH22580403G - EB-Frontset kallysto, für EB-Steckdose 1×T13, mit Bezeichnungsträger, hellgrau
    WH22580403G
    EB Frontset T13 Ecoline mit Beschr. Hellgrau
    Preis*
     21.15 CHF
    / Stück *
     21.15 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group