- Geräteeinbau kallysto
- Steckdosen
- Mehr sehen
EB-Steckdose T15/25, Flachkabel-Anschluss Technofil, Td 5×2.5mm² WH228921T
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 12 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Steckdose 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe82 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe55 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen55 mm
-
Kabellänge0,45 m
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 15
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckJa
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Multimedia BRx, kallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH228921T
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH228921T
kallysto Ecoline Kanaleinbau: Typ 15/25 mit Flachkabeldose Technofil 5x2.5mm2
PDF