kallysto UP: Durchgangsdose d = 9mm mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss WH20960500B
EAN-Nr.
7611795273635
E-nr.
145 818 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
20.25 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen19 mm
-
Tiefe23 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Einbautiefe16 mm
Ausstattung
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelNein
Werkstoff
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com