kallysto Einsatz mit Bef-Platte eletronischer Raumthermostat 230V/4A Ultraweiss WH20441300B
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Nennstrom0,065 A
-
Schaltstrom0,065 A
-
Max. Schaltstrom5 A
-
Nennspannung210 - 250 V
-
Nennspannung250 V
-
Versorgungsspannung230 V +/- 10%
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Sollwert Komforttemperatur5-30 °C
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe43,5 mm
-
Mit DisplayNein
-
Schalt-Temperaturdifferenz0,50 K
-
Ausführung RaumtemperaturreglerRaumtemperaturregler
-
FühlerartTemperatursensor
-
Mit HeizungJa
-
Kontaktart1x Wechsler
-
Schutzart IPIP20
-
Art der HLK-SteuerungKühlung, Heisses Wasser
-
EnergieeffizienzklasseI (1%)
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20441300B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20441300B
kallysto mit Befest.-Pl.: Elektron. Raumthermostat 230V/15W H/K Front Weiss
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, en-US, fr-CH, it-CH 2025-09-25
PDF6,80 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-04-01
PDF1,34 MB
Montageanleitung fr-CH 2026-04-20
PDF1,33 MB
Montageanleitung it-IT 2026-04-20
PDF1,32 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-13
PDF349,57 kB