The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Schalter und Taster
  • WH20184504H
  • Schalter und Steck­dosen

Frontset für Schlüsselschalter S2 60×60mm kallysto 0-1-0-2 anthrazit WH20184504H

Frontset Hager kallysto, zu Schlüsselschalter
EAN-Nr.
7611795246028
E-nr.
378 130 043
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 12.30 CHF
/ Stück *
 12.30 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Frontset für Schlüsselschalter S2 60×60mm kallysto 0-1-0-2 anthrazit

WH20184504H

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 611 Produkte verfügbar

Passend zu

  • WH25920200Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH25920205Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Schwarz

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25930300Z

    kallysto.line Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte vertikal 152 x 92mm Ultraweiss

     2.05 CHF  / Stück*
  • WH25930400Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1x2: Abdeckplatte horizontal 92 x 152mm Ultraweiss

     2.05 CHF  / Stück*
  • WH25930600Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte vertikal 212 x 92mm Ultraweiss

     9.25 CHF  / Stück*
  • WH25930605Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte vertikal 212 x 92mm Schwarz

     12.90 CHF  / Stück*
  • WH25930700Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1x3: Abdeckplatte horizontal 92 x 212mm Ultraweiss

     9.25 CHF  / Stück*
  • WH25931005Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1x4: Abdeckplatte horizontal 92 x 272mm Schwarz

     20.05 CHF  / Stück*
  • WH25931100Z

    kallysto.line Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 152 x 152mm Ultraweiss

     15.35 CHF  / Stück*
  • WH25941100Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x2: Abdeckplatte vertikal 212 x 152mm Ultraweiss

     21.10 CHF  / Stück*
  • WH25941200Z

    kallysto.line Zubehör Gr.4x2: Abdeckplatte vertikal 272 x 152mm Ultraweiss

     28.00 CHF  / Stück*
  • WH25941500Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x3: Abdeckplatte horizontal 212 x 212mm Ultraweiss

     31.60 CHF  / Stück*
  • WH27920200Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH27920206Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Orange

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH27930300Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte vertikal 154 x 94mm Ultraweiss

     2.05 CHF  / Stück*
  • WH27930305Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte vertikal 154 x 94mm Schwarz

     4.35 CHF  / Stück*
  • WH27930600Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte vertikal 214 x 94mm Ultraweiss

     9.25 CHF  / Stück*
  • WH27931100Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 154 x 154mm Ultraweiss

     15.35 CHF  / Stück*
  • WH27941100Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.3x2: Abdeckplatte vertikal 214x154mm Ultraweiss

     21.10 CHF  / Stück*
  • WH24920250Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

     55.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Schlüssel
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7024
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz
Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH20184504H
PDF
Hager RoHS Report WH20184504H
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH20184504H | Hager Schweiz

    Produktbild WH20184504H

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH20184504H | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH20184504H

    kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S2/1p/ 0-2-0-1 /KABA8 Anthrazit

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group