ka. H 60x60 zu: Schwenk-IMP/2->0<-1/ws • WH20180900H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Raum­t­her­mo­stat
  • WH20180900H

Frontset für SchwenkTaster weiss 60×60mm kallysto 1->0<-2

WH20180900H

  • Schalter und Steck­dosen

Frontset für SchwenkTaster weiss 60×60mm kallysto 1->0<-2 WH20180900H

EAN-Nr.
7611795244680
E-nr.
378 125 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 14.50 CHF
/ Stück *
 14.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh­knopf
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Zuge­hö­rige Systeme
    kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz
Texte

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH20180900H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH20180900H (english)
PDF
103,84 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH104404F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter mit Befestigungsplatte
    WH104404F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
    Preis*
     88.00 CHF
    / Stück *
     88.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH104405F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter mit Befestigungsplatte
    WH104405F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
    Preis*
     95.40 CHF
    / Stück *
     95.40 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH104406F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager für Fussbodenheizung mit Befestigungsplatte
    WH104406F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
    Preis*
     333.00 CHF
    / Stück *
     333.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH104408F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager 24V mit Befestigungsplatte
    WH104408F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler 24V
    Preis*
     104.00 CHF
    / Stück *
     104.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH104412E - Thermostat Hager E, mit Schalter Heizen/Kühlen
    WH104412E
    Einsatz: Raumthermostat 230VAC mit Schalter heizen/kühlen
    Preis*
     92.30 CHF
    / Stück *
     92.30 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group