The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Raum­t­her­mo­stat
    • WH20180404H
    Frontset Hager kallysto, Frontplatte, Drehgriff, zu Drehschalter
    EAN-Nr.
    7611795243867
    E-nr.
    378 121 043
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Raum­t­her­mo­stat
    • Raum­t­her­mo­stat
    • Raum­t­her­mo­stat
    • Mehr sehen

    Frontset für Drehschalter S1 anthrazit 60×60mm kallysto 0-1-1+2-2 WH20180404H

    Preis*
    CHF 17.60
    / Stück *
    CHF 17.60
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontset für Drehschalter S1 anthrazit 60×60mm kallysto 0-1-1+2-2

    WH20180404H

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH20180404H
    PDF
    Hager RoHS Report WH20180404H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20180404H | Hager Schweiz

      Produktbild WH20180404H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20180404H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20180404H

      kallysto Front 60x60mm für Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Anthrazit

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH104404E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter
      WH104404E
      Einsatz: Raumtemperaturregler
      Preis*
      CHF 90.80
      / Stück *
      CHF 90.80
      / Stück *
    • 2
      WH104404F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter mit Befestigungsplatte
      WH104404F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler
      Preis*
      CHF 91.30
      / Stück *
      CHF 91.30
      / Stück *
    • 3
      WH104405E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter
      WH104405E
      Einsatz: Raumtemperaturregler mit Schalter
      Preis*
      CHF 97.90
      / Stück *
      CHF 97.90
      / Stück *
    • 4
      WH104405F - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter mit Befestigungsplatte
      WH104405F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Raumtemperaturregler mit Schalter
      Preis*
      CHF 99.00
      / Stück *
      CHF 99.00
      / Stück *
    • 5
      WH104406E - Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager für Fussbodenheizung
      WH104406E
      Einsatz: Raumtemperaturregler Bodenheizung mit Schalter
      Preis*
      CHF 345.00
      / Stück *
      CHF 345.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group