kallysto Leuchtschalter S6 mit Front für Kombination Ultraweiss WH20120400A

EAN-Nr.
7611795242129
E-nr.
227 608 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
CHF 64.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Schaltart / Vari­ante
    Kreuz­schalter S6
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    46 mm
  • Einbau­tiefe
    34 mm
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    58 mm
Ausdauer
  • Lebens­dauer LED
    > 100000 h
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9016 - Verkehrs­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Abde­ckung aus Duro­plast, halo­gen­frei, UV-sta­bil, hoch­kratz­fest und anti­bak­te­riell, Apparat aus Ther­mo­plast
LED Steu­e­rung
  • LED-Strom
    1 mA
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
  • Anschlussart
    mit Quick­Connect Steck­klemmen
  • Anschlussart
    Quick­Connect
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.