The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Schalter und Taster
  • WH20120300A
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Schalter kallysto 6/1L weiss WH20120300A

Einsatz Hager kallysto, zu Druckschalter, Frontset mit Druckknopf 40×40 mm, Druckschalter, beleuchtbar mit 1 LED Serie 209 960 003 und Frontset 378 105 003
EAN-Nr.
7611795242006
E-nr.
226 608 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 49.40 CHF
/ Stück *
 49.40 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

UP-Schalter kallysto 6/1L weiss

WH20120300A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 5 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 34 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 551 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH20110103H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Lichtgrau

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH20110104H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Anthrazit

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH20110105H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Schwarz

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH20110107H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Beige

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH20110109H

    kallysto Front 60x60mm für: Druckschalter S3 Braun

     6.35 CHF  / Stück*
  • WH10950182Z

    Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

     0.55 CHF  / Stück*
  • WH10950282Z

    Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

     1.55 CHF  / Stück*
  • WH10950382Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

     1.55 CHF  / Stück*
  • WH10950482Z

    Zubehör Gr.3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 3x2-Punkt-Befestigung

     4.35 CHF  / Stück*
  • WH10950582Z

    Zubehör Gr.1x3: Befestigungsplatte horizontal mit 3x2-Punkt-Befestigung

     4.35 CHF  / Stück*
  • WH10950682Z

    Zubehör Gr.4x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2-Punkt-Befestigung

     8.10 CHF  / Stück*
  • WH10950782Z

    Zubehör Gr.1x4: Befestigungsplatte horizontal mit 4x2-Punkt-Befestigung

     8.10 CHF  / Stück*
  • WH10950882Z

    Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 4x2-Punkt-Befestigung

     8.10 CHF  / Stück*
  • WH10950982Z

    Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 6x2-Punkt-Befestigung

     12.35 CHF  / Stück*
  • WH10951082Z

    Zubehör Gr.2x3: Befestigungsplatte horizontal mit 6x2-Punkt-Befestigung

     12.35 CHF  / Stück*
  • WH10951182Z

    Zubehör Gr.4x2: Befestigungsplatte vertikal mit 8x2-Punkt-Befestigung

     15.90 CHF  / Stück*
  • WH10951282Z

    Zubehör Gr.2x4: Befestigungsplatte horizontal mit 8x2-Punkt-Befestigung

     15.90 CHF  / Stück*
  • WH10951382Z

    Zubehör Gr.3x3 : Befestigungsplatte quadratisch mit 9x2-Punkt-Befestigung

     18.20 CHF  / Stück*
  • WH10951482Z

    Zubehör Gr.4x3: Befestigungsplatte vertikal mit 12x2-Punkt-Befestigung

     23.90 CHF  / Stück*
  • WH10951582Z

    Zubehör Gr.3x4: Befestigungsplatte horizontal mit 12x2-Punkt-Befestigung

     23.90 CHF  / Stück*
  • WH10951682Z

    Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 2x3- und 2x2-Punkt-Befestig.

     10.40 CHF  / Stück*
  • WH10951782Z

    Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 3x2- und 1x3-Punkt-Befestig.

     9.15 CHF  / Stück*
  • WH10952082Z

    Zubehör Gr. 3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2- und 2x3-Punkt-Befestigung

     14.70 CHF  / Stück*
  • WH10952282Z

    Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

     3.10 CHF  / Stück*
  • WH10952382Z

    Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

     3.10 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH25920200Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH25920205Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Schwarz

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH25930300Z

    kallysto.line Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte vertikal 152 x 92mm Ultraweiss

     2.05 CHF  / Stück*
  • WH25930400Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1x2: Abdeckplatte horizontal 92 x 152mm Ultraweiss

     2.05 CHF  / Stück*
  • WH25930600Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte vertikal 212 x 92mm Ultraweiss

     9.25 CHF  / Stück*
  • WH25930605Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte vertikal 212 x 92mm Schwarz

     12.90 CHF  / Stück*
  • WH25930700Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1x3: Abdeckplatte horizontal 92 x 212mm Ultraweiss

     9.25 CHF  / Stück*
  • WH25931005Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1x4: Abdeckplatte horizontal 92 x 272mm Schwarz

     20.05 CHF  / Stück*
  • WH25931100Z

    kallysto.line Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 152 x 152mm Ultraweiss

     15.35 CHF  / Stück*
  • WH25941100Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x2: Abdeckplatte vertikal 212 x 152mm Ultraweiss

     21.10 CHF  / Stück*
  • WH25941200Z

    kallysto.line Zubehör Gr.4x2: Abdeckplatte vertikal 272 x 152mm Ultraweiss

     28.00 CHF  / Stück*
  • WH25941500Z

    kallysto.line Zubehör Gr.3x3: Abdeckplatte horizontal 212 x 212mm Ultraweiss

     31.60 CHF  / Stück*
  • WH27920200Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH27920206Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94x94mm Orange

     2.25 CHF  / Stück*
  • WH27930300Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte vertikal 154 x 94mm Ultraweiss

     2.05 CHF  / Stück*
  • WH27930305Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte vertikal 154 x 94mm Schwarz

     4.35 CHF  / Stück*
  • WH27930600Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte vertikal 214 x 94mm Ultraweiss

     9.25 CHF  / Stück*
  • WH27931100Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 154 x 154mm Ultraweiss

     15.35 CHF  / Stück*
  • WH27941100Z

    kallysto.pro Zubehör Gr.3x2: Abdeckplatte vertikal 214x154mm Ultraweiss

     21.10 CHF  / Stück*
  • WH24920250Z

    kallysto art Zubehör Abdeckplatte 1x1 / 94x94mm Glas Ultraweiss

     55.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss
  • RAL Nummer
    9016
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    31 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Taste
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Beleuch­tung
    Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Zwischen­schalter

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration WH20120300A
PDF
Hager RoHS Report WH20120300A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH20120300A | Hager Schweiz

    Produktbild WH20120300A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH20120300A | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH20120300A

    kallysto Druckschalter S6 mit Front für Kombination Ultraweiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group