basico BOMI Aufputz-Front zu: 3x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen / Weiss WH12645700G

EAN-Nr.
7611919466981
E-nr.
603 693 103
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
CHF 14.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    volle Abdeck­kappe
Abmes­sungen
  • Tiefe
    47 mm
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Abde­ckung aus Duro­plast, halo­gen­frei, UV-sta­bil, hoch­kratz­fest und anti­bak­te­riell
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Soft­ware
  • Anwen­dung
    Steck­dose
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.