basico BOMI Aufputz-Front zu: Steckdose 3x Typ 23 mit Steckklemmen, Orange WH12645306G

EAN-Nr.
7611919485326
E-nr.
603 693 063
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
Preis*
CHF 17.75
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    47 mm
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    75 mm
Ener­gie­ver­sor­gung
  • Sonder­strom­ver­sor­gung
    zusätz­liche Sicher­heits­ver­sor­gung (orange)
Werk­stoff
  • Farbe
    orange  
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Montage
  • Monta­geart
    zur Montage auf entflamm­barem Unter­grund geeignet, für senk­rechte und waage­rechte Montage
Soft­ware
  • Anwen­dung
    Steck­dose
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.