basico BOMI Aufputz-Front zu: 3x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen / Weiss WH12645700G

EAN-Nr.
7611919466981
E-nr.
603 693 103
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
Preis*
CHF 14.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    47 mm
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    75 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Soft­ware
  • Anwen­dung
    Steck­dose
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.