The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11912605C

UP-Kombination basico 2×1 3+3/L×13 schwarz WH11912605C

UP-Kombination Gr. I-I Hager basico, Abdeckplatte 86×146 mm, leerer Teil Bohrung Ø 43 mm, Befestigungsplatte 77×137 mm, Druckschalter + UP-Kombination Druckschalter/Steckdose 10 A 250 V
EAN-Nr.
7611795296108
E-nr.
382 128 053
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 91.90 CHF
/ Stück *
 91.90 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15912605C

UP-Kombination basico 2×1 3+3/L×13 schwarz

WH11912605C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH11930200Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Weiss

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH11110100H

    basico Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss

     4.35 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Wech­sel­schalter mit Steck­dose Typ 13
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vertikal
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-28
PDF
21,98 MB
Hager REACH declaration WH11912605C
PDF
Hager RoHS report WH11912605C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11912605C | Hager Schweiz

    Produktbild WH11912605C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11912605C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11912605C

    basico UP Gr.2x1 komplett: DruckSch. S3 / DruckSch. S3 mit Typ 13 Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group