basico Einsatz UP: DrehDim. Phasenanschnitt -600W/-500VA+Bef.-Pl.+Front Schwarz WH11340705B
EAN-Nr.
7611919428224
E-nr.
348 823 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
110.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
-
Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffDuroplast
Abmessungen
-
Einbautiefe33 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe55 mm
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com