The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11100200B

Einsatz zu UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L mit Befestigungsplatte weiss WH11100200B

Einsatz zu Leucht-Druckschalter Hager basico, mit Befestigungsplatte, Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm, Druckknopf mit Linse, Befestigungsplatte 77×77 mm, beleuchtbar mit Einsatz zu Leuchtpatrone
EAN-Nr.
7611795112095
E-nr.
327 113 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 85.40 CHF
/ Stück *
 85.40 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15100200B

Einsatz zu UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L mit Befestigungsplatte weiss

WH11100200B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • Beleuch­tungs­ein­satz für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH11100200G

    basico Front komplett für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Weiss

     9.20 CHF  / Stück*
  • WH11100205G

    basico Front komplett für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Schwarz

     13.00 CHF  / Stück*
  • WH39968000Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Weiss

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968010Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Rot

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968012Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Grün

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968013Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Blau

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968110Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Rot

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968111Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Gelb

     20.70 CHF  / Stück*
  • WH39968112Z

    Zubehör: LED Leuchtpatrone für 12-60 V AC/DC Grün

     20.70 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    13 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    34 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Zwei­tei­lige Taste
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Beleuch­tung
    Mit 2 LED Leucht­pa­tronen gelb für Beleuch­tung und Kontroll­schal­tung
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Seri­en­-­Wech­sel­schalter S1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
Hager REACH declaration WH11100200B
PDF
Hager RoHS Report WH11100200B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11100200B | Hager Schweiz

    Produktbild WH11100200B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11100200B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11100200B

    basico Einsatz UP: Leuchtschalter S1(3+3)/(2xLED gelb)+Bef.-Platte+Scheibe Weiss

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group