The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH11100200G
    UP-Frontset Hager basico, Abdeckplatte 86×86 mm, UP-Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm, zu Druckschalter/-taster mit 2 Linsen
    EAN-Nr.
    7611795238962
    E-nr.
    377 745 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2

    UP-Frontset basico weiss mit 2 Linsen Doppeldruckknopf86×86 WH11100200G

    Preis*
     9.20 CHF
    / Stück *
     9.20 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Frontset basico weiss mit 2 Linsen Doppeldruckknopf86×86

    WH11100200G

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      19 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      basico Unter­putz­mon­tage

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH11100200G
    PDF
    Hager RoHS Report WH11100200G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11100200G | Hager Schweiz

      Produktbild WH11100200G

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11100200G | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11100200G

      basico Front komplett für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group