EAN-Nr.
3250616655201
E-nr.
822 992 444
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
G1
CHF 76.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Vorge­se­hene Türpo­si­tion
    Links
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    16.5 mm
  • Innen­tiefe
    16.5 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    645 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    388 mm
  • Einbau­höhe
    645 mm
  • Einbaubreite
    388 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    Schnapp­ver­schluß
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    trans­pa­rent
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl Felder
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK07
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Glüh­draht Test
    nach EN 60695-2-11: 650°C
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.