Tür,vega,weiß,54PLE,3-reihig,inklusive Türschraniere VZ318P

EAN-Nr.
3250611019596
E-nr.
822 931 349
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 53.60
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Vorge­se­hene Türpo­si­tion
    Links, Rechts
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    20 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    625 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    400 mm
Deckel, Tür
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlüssel
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP40
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.