The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
  • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
  • VZ225NA
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Abdeckung Hager volta 5-reihig 818×279×31mm VZ225NA

Abdeckung Hager volta, Anzahl der Reihen 5, Höhe 818 mm, Breite 279 mm, Tiefe 31 mm
EAN-Nr.
3250616668478
E-nr.
822 950 964
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
 25.10 CHF
/ Stück *
 25.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Abdeckung Hager volta 5-reihig 818×279×31mm

VZ225NA

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • VU60NA

    Kleinv., Volta, UPV, 5x12PLE, IP30, Version Schweiz

     187.00 CHF  / Stück*
  • VH60NA

    Kleinv., Volta, HWV, 5x12PLE, IP30, Version Schweiz

     275.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    818 mm
  • Breite
    279 mm
  • Tiefe
    31 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    5
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiss
  • Trans­pa­rent
    Nein
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP30
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    60

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ225NA
PDF
Hager RoHS Report VZ225NA
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ225NA | Hager Schweiz

    Produktbild VZ225NA

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt VZ225NA | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt VZ225NA

    Geräteabdeckung,Volta,VU/VH60NA

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    P031F - Abdeck-Clip Hager vega ½ Modul 8.7mm
    P031F
    Abdeckstreifen, universal, für 1/2 Modul
    Preis*
     0.40 CHF
    / Stück *
     0.40 CHF
    / Stück *
  • 2
    P032F - Abdeck-Clip Hager vega 1 Modul 17.5mm
    P032F
    Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul
    Preis*
     0.60 CHF
    / Stück *
     0.60 CHF
    / Stück *
  • 3
    S35S - Abdeckstreifen Hager brechbar Länge 219mm
    S35S
    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar
    Preis*
     3.40 CHF
    / Stück *
     3.40 CHF
    / Stück *
  • 4
    VZ121N - Tür Hager volta 1-reihig reinweiss
    VZ121N
    Tür, Volta, UPV/HWV, 1-reihig, Stahlblech
    Preis*
     38.40 CHF
    / Stück *
     38.40 CHF
    / Stück *
  • 5
    VZ122N - Tür Hager volta 2-reihig reinweiss
    VZ122N
    Tür, Volta, UPV/HWV, 2-reihig, Stahlblech
    Preis*
     41.20 CHF
    / Stück *
     41.20 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group