The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör
    • VZ223NA
    Abdeckung Hager volta, Anzahl der Reihen 3, Höhe 568 mm, Breite 279 mm, Tiefe 31 mm
    EAN-Nr.
    3250616613027
    E-nr.
    822 930 984
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • volta Unter- und Aufputz­ver­teiler und Zubehör

    Abdeckung Hager volta 3-reihig 568×279×31mm VZ223NA

    Preis*
    CHF 18.00
    / Stück *
    CHF 18.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abdeckung Hager volta 3-reihig 568×279×31mm

    VZ223NA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • VU36NK

      Mauerkasten, volta, UPV, 3x12PLE

      CHF 35.30  / Stück*
    • VH36NK

      Mauerkasten volta HWV 3x12PLE

      CHF 49.25  / Stück*
    • VU36NA

      Kleinv., Volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Version Schweiz

      CHF 134.50  / Stück*
    • VH36NA

      Kleinv., Volta, HWV, 3x12PLE, IP30, Version Schweiz

      CHF 155.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      568 mm
    • Breite
      279 mm
    • Tiefe
      31 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      36
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VZ223NA
    PDF
    Hager RoHS Report VZ223NA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ223NA | Hager Schweiz

      Produktbild VZ223NA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ223NA | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ223NA

      Abdeckung,Volta,UPV/HWV,3-reihig

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VA48K - Tür Hager volta 280×614×15mm Sichttür IP00 hellgrau
      VA48K
      Tür, volta, APV, 4-reihig, klarsicht, mit Türschild
      Preis*
      CHF 132.00
      / Stück *
      CHF 132.00
      / Stück *
    • 2
      VA48T - Tür Hager volta 285×620×15mm IP30 weiss
      VA48T
      Tür, volta, APV, 4-reihig, Stahlblech, mit Türschild
      Preis*
      CHF 38.00
      / Stück *
      CHF 38.00
      / Stück *
    • 3
      VA60K - Tür Hager Volta 5-reihig, klarsicht, mit Türschild
      VA60K
      Tür, volta, APV, 5-reihig, Klarsicht, mit Türschild
      Preis*
      CHF 130.50
      / Stück *
      CHF 130.50
      / Stück *
    • 4
      VZ202 - Ersatzhaube Volta APV 2-reihig Ersatzteil
      VZ202
      Ersatzhaube Volta APV 2-reihig Ersatzteil
      Preis*
      CHF 31.85
      / Stück *
      CHF 31.85
      / Stück *
    • 5
      VA48V - Tür geschlitzt Hager volta 285×620×15mm IP30 weiss
      VA48V
      Tür Volta APV 4-reih. Stahlbl. geschlitzt
      Preis*
      CHF 62.90
      / Stück *
      CHF 62.90
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group