The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • VF108PS

Kleinverteiler,golf,UPV,8PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür VF108PS

EAN-Nr.
3250616464629
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

Kleinverteiler,golf,UPV,8PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

VF108PS

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 2 Produkte verfügbar
  • Schliess­system 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Gängiges Zubehör
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • Schliess­system
  • VZ699N

    Kabelführungsklammern, golf, Zubehör, VF/VS, 10Stück

     6.05 CHF  / Stück*
  • VZ786N

    Vorfixierungshilfe, golf, Mauer, Zubehör, für UPV

     6.05 CHF  / Stück*
  • VZ788N

    Beschriftungsstreifen, golf, selbstklebend, 396mm, für APV, UPV, Zubehör

     2.85 CHF  / Stück*
  • VZ787N

    Beschriftungsklappen, golf, APV, UPV, 450mm, Zubehör

     5.15 CHF  / Stück*
  • VZ794N

    Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

     41.30 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Unter­putz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    1
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    8
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    225 mm
  • Breite
    275 mm
  • Tiefe
    97,50 mm
  • Einbau­höhe
    189 mm
  • Einbaubreite
    242 mm
  • Einbau­tiefe
    72 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    8
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiss
  • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
    Nein
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schlies­sungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glüh­draht­test
    850 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
Hager REACH declaration VF108PS
PDF
Hager RoHS Report VF108PS
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VF108PS | Hager Schweiz

    Produktbild VF108PS

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt VF108PS | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt VF108PS

    Kleinverteiler,golf,UPV,8PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild 6LE000588B | Hager Schweiz

    6LE000588B

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    3,15 MB
    Bild 6VF00600B | Hager Schweiz

    6VF00600B

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    3,43 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,38 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,37 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,38 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Schweiz

    Range : Golf. Switchboard with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Schweiz

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Bild Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Schweiz

    Range Golf enclosures for CH (Lang. : en) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group