The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • volta Multi­media und Zubehör
    • VA60MD
    AP-Verteiler Hager Volta, 5-reihig, Multimedia, mit Montageplatten, ohne Tür
    EAN-Nr.
    3250616411777
    E-nr.
    822 050 754
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    U1
    • volta Multi­media und Zubehör

    AP-Verteiler Hager Volta Multimedia 5-reihig mit Montageplatten ohne Tür VA60MD

    Preis*
    CHF 151.50
    / St. *
    CHF 151.50
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    AP-Verteiler Hager Volta Multimedia 5-reihig mit Montageplatten ohne Tür

    VA60MD

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (13)
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 4 product.page.accessories.products-available
    • Schliess­system 1 product.page.accessories.products-available
    • Reini­gungs­mittel 1 product.page.accessories.products-available
    • Abdeck­leiste 1 product.page.accessories.products-available
    • Plan­ta­sche 1 product.page.accessories.products-available
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Schliess­system
    • Reini­gungs­mittel
    • Abdeck­leiste
    • Plan­ta­sche
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      CHF 5.85  / St.*
    • VZ461

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 1R

      CHF 35.85  / St.*
    • VZ462

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 2R

      CHF 46.50  / St.*
    • VZ463

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 3R

      CHF 62.70  / St.*
    • VZ302N

      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff

      CHF 34.05  / St.*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 33.90  / St.*
    • P032F

      Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul

      CHF 0.65  / St.*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      CHF 14.25  / St.*
    • VZ408

      Kabelabfangschienen Volta APV

      CHF 31.75  / St.*
    • VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      CHF 30.35  / St.*
    • VA60V

      Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, geschlitzt

      CHF 72.40  / St.*
    • VA60T

      Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, mit Türschild

      CHF 43.45  / St.*
    • VZ00LK

      Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben

      CHF 14.50  / St.*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      0
    • Anzahl Reihen
      5
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
      0
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      765 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      96,50 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff Monta­ge­platte
      Acryl­ni­tril-S­ty­rol-A­cry­lester (ASA), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schlies­sungstyp
      Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA60MD
    PDF
    RoHS report VA60MD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VA60MD | Hager Schweiz

      Produktbild VA60MD

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VA60MD | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VA60MD

      Multimedia, volta, APV, 5-reihig, mit Montageplatten, ohne Tür, CH

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung für VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, APV (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, APV (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)

      Montageanleitung International 2016-04-19

      PDF
      3,13 MB
    • Software

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,12 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ408 - Kabel-Abfangschiene Hager volta
      VZ408
      Kabelabfangschienen Volta APV
      Preis*
      CHF 31.75
      / St. *
      CHF 31.75
      / St. *
    • 2
      VA60V - Tür Hager Volta 5-reihig, Stahllech, geschlitzt
      VA60V
      Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, geschlitzt
      Preis*
      CHF 72.40
      / St. *
      CHF 72.40
      / St. *
    • 3
      VA48T - Tür Hager volta 285×620×15mm IP30 weiss
      VA48T
      Tür, volta, APV, 4-reihig, Stahlblech, mit Türschild
      Preis*
      CHF 40.40
      / St. *
      CHF 40.40
      / St. *
    • 4
      VA48V - Tür geschlitzt Hager volta 285×620×15mm IP30 weiss
      VA48V
      Tür Volta APV 4-reih. Stahlbl. geschlitzt
      Preis*
      CHF 66.90
      / St. *
      CHF 66.90
      / St. *
    • 5
      VZ00LK - Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben
      VZ00LK
      Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben
      Preis*
      CHF 14.50
      / St. *
      CHF 14.50
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group