The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • volta hybrid und Zubehör
    • VA602WWS
    AP-Verteiler Hager Volta, 2 Montageplatten, mit Steckdose und Kunstofftüre
    EAN-Nr.
    3250616411708
    E-nr.
    822 020 554
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • volta hybrid und Zubehör

    AP-Verteiler Hager Volta, 24TE, 2 Montageplatten, mit Kunstofftüre VA602WWS

    Preis*
    CHF 373.00
    / Stück *
    CHF 373.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Verteiler Hager Volta, 24TE, 2 Montageplatten, mit Kunstofftüre

    VA602WWS

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (15)
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 4 Produkte verfügbar
    • Schliess­system 1 Produkte verfügbar
    • Monta­geschiene 1 Produkte verfügbar
    • Reini­gungs­mittel 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Schliess­system
    • Monta­geschiene
    • Reini­gungs­mittel
    • Abdeck­leiste
    • Plan­ta­sche
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Patch­kabel Kupfer
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      CHF 5.85  / Stück*
    • VZ461

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 1R

      CHF 35.85  / Stück*
    • VZ462

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 2R

      CHF 46.50  / Stück*
    • VZ463

      Klemmenträger Volta QuickConnect bestückt 3R

      CHF 62.70  / Stück*
    • VZ302N

      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff

      CHF 34.05  / Stück*
    • VZ406

      Hutschiene, Volta, abgesenkt, für Mauerkasten

      CHF 10.50  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      CHF 33.90  / Stück*
    • P032F

      Abdeckstreifen, universal, für 1 Modul

      CHF 0.65  / Stück*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      CHF 14.25  / Stück*
    • VZ408

      Kabelabfangschienen Volta APV

      CHF 31.75  / Stück*
    • TN733

      Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm

      CHF 68.20  / Set*
    • VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      CHF 30.35  / Stück*
    • VA60V

      Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, geschlitzt

      CHF 72.40  / Stück*
    • VA60T

      Tür, volta, APV, 5-reihig, Stahlblech, mit Türschild

      CHF 43.45  / Stück*
    • VZ00LK

      Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben

      CHF 14.50  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      2
    • Anzahl Reihen
      5
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      24
    • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
      48
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      765 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      96,50 mm
    • Breite in Teilungs­ein­heiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Werk­stoff Monta­ge­platte
      Acryl­ni­tril-S­ty­rol-A­cry­lester (ASA), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Ultra­vi­o­lett­strahlen beständig
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schlies­sungstyp
      Ohne Schloss
    • Glüh­draht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP30

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA602WWS
    PDF
    RoHS report VA602WWS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VA602WWS | Hager Schweiz

      Produktbild VA602WWS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VA602WWS | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VA602WWS

      Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose u. Kunststofftür

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2022-04-08 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-04-08

      PDF
      9,81 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,21 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      3
    • 1
      VA602NWS - AP-Verteiler Hager Volta, 24TE, 2 Montageplatten, mit Metalltüre
      VA602NWS
      Hybrid, volta, Aufputz, 24PLE, 2 Montageplatten, Steckdose u. Stahlblechtür
      Preis*
      CHF 323.00
      / Stück *
      CHF 323.00
      / Stück *
    • 2
      VA603NWS - AP-Verteiler Hager Volta, 36TE, 1 Montageplatte, mit Metalltüre
      VA603NWS
      Hybrid, volta, Aufputz, 36PLE, 1 Montageplatte, Steckdose u. Stahlblechtür
      Preis*
      CHF 362.00
      / Stück *
      CHF 362.00
      / Stück *
    • 3
      VA603WWS - AP-Verteiler Hager Volta, 36TE, 1 Montageplatte, mit Kunstofftüre
      VA603WWS
      Hybrid, volta, Aufputz, 36PLE, 1 Montageplatte, Steckdose u. Kunststofftür
      Preis*
      CHF 414.00
      / Stück *
      CHF 414.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group