The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • uniway
  • UW-E250-L3
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Einspeisemodul Hager uniway 250A, L3, ohne Abdeckhaube, Breite 36mm UW-E250-L3

Einspeisemodul Hager uniway, L3, ohne Abdeckhaube
EAN-Nr.
7611919523233
E-nr.
806 997 204
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
N6
Preis*
 51.10 CHF
/ Stück *
 51.10 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Einspeisemodul Hager uniway 250A, L3, ohne Abdeckhaube, Breite 36mm

UW-E250-L3

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UW-E250

    uniway Einspeiseblock 250 A, 4P, L1L2L3N, 144 mm

     152.50 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Abmes­sungen
  • Höhe
    43 mm
  • Breite
    36 mm
  • Tiefe
    100 mm
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    9 - 9 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-19
PDF
295,86 kB
Hager REACH declaration UW-E250-L3
PDF
Hager RoHS Report UW-E250-L3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UW-E250-L3 | Hager Schweiz

    Produktbild UW-E250-L3

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UW-E250-L3 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UW-E250-L3

    uniway Einspeisemodul 250 A, 1P L3, 1x 36 mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-07-19 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-07-19

    PDF
    6,35 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre uniway | Hager Schweiz

    Broschüre uniway

    Mit Sicherheit mehr Flexibilität

    PDF
    4,17 MB
  • Produktzertifikat

    Bild Test certificate | Hager Schweiz

    Test certificate

    Produktzertifikat International 2024-03-19

    PDF
    197,99 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration of conformity | Hager Schweiz

    Declaration of conformity

    Konformitätserklärung International 2022-10-31

    PDF
    66,04 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group