The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • uniway
  • UW-AU40-L123
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Universaladapter Hager uniway 54mm, 40A, 3P, L1L2L3 UW-AU40-L123

Universaladapter Hager uniway, 3P, L1L2L3
EAN-Nr.
7611919523349
E-nr.
806 992 464
VPE
8 Stück
Rabattgruppe
N6
Preis*
 29.10 CHF
/ Stück *
 29.10 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Universaladapter Hager uniway 54mm, 40A, 3P, L1L2L3

UW-AU40-L123

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    54 mm
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Polart
    3P
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    690 - 690 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 690 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-19
PDF
295,86 kB
Hager REACH declaration UW-AU40-L123
PDF
Hager RoHS report UW-AU40-L123
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UW-AU40-L123 | Hager Schweiz

    Produktbild UW-AU40-L123

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UW-AU40-L123 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UW-AU40-L123

    uniway Universaladapter 40 A, 3P, L1L2L3, 54 mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2022-07-07 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2022-07-07

    PDF
    2,09 MB
  • Broschüre

    Bild Broschüre uniway | Hager Schweiz

    Broschüre uniway

    Mit Sicherheit mehr Flexibilität

    PDF
    4,17 MB
  • Produktzertifikat

    Bild Test certificate | Hager Schweiz

    Test certificate

    Produktzertifikat International 2024-03-19

    PDF
    197,99 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration of conformity | Hager Schweiz

    Declaration of conformity

    Konformitätserklärung International 2022-10-31

    PDF
    66,04 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group