Berührungsschutzabdeckung,universN,300x250mm,2x 10PLE, für UD21B3 US21F3

EAN-Nr.
3250616292642
E-nr.
822 996 084
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
CHF 38.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    50 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.