Zählertragplatte,universN,für 1 Zähler,Ausführung Schweiz UG31S3

EAN-Nr.
3250616170551
E-nr.
822 896 364
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 57.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    58 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    450 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Anschluss
  • Abgriffe je Phase
    3
Ausstat­tung
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.