The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • UZ01Z9

Montageset Hager zu Zählerplatte UZ01Z9 Ausführung Schweiz 2 Stück UZ01Z9

Montageset Hager univers N, zu Zählerplatte UZ01Z9 Ausführung Schweiz (Set = 2 Stück)
EAN-Nr.
3250616366565
E-nr.
822 905 854
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
 11.45 CHF
/ Stück *
 11.45 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Montageset Hager zu Zählerplatte UZ01Z9 Ausführung Schweiz 2 Stück

UZ01Z9

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zähler­tafel 4 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zähler­tafel
  • U961N

    Zählertragplatte, universN, 300x250mm

     59.20 CHF  / Stück*
  • UG81S3

    Zählertragplatte, universN, für 3 Zähler übereinander, Ausführung Schweiz

     169.50 CHF  / Stück*
  • UG31S3

    Zählertragplatte, universN, für 1 Zähler, Ausführung Schweiz

     58.10 CHF  / Stück*
  • UG32S3

    Zählertragplatte, universN, für 2 Zähler nebeneinander, Ausführung Schweiz

     112.00 CHF  / Stück*

Passend zu

  • U961N

    Zählertragplatte, universN, 300x250mm

     59.20 CHF  / Stück*
  • UG81S3

    Zählertragplatte, universN, für 3 Zähler übereinander, Ausführung Schweiz

     169.50 CHF  / Stück*
  • UG31S3

    Zählertragplatte, universN, für 1 Zähler, Ausführung Schweiz

     58.10 CHF  / Stück*
  • UG32S3

    Zählertragplatte, universN, für 2 Zähler nebeneinander, Ausführung Schweiz

     112.00 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ01Z9
PDF
Hager RoHS Report UZ01Z9
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UZ01Z9 | Hager Schweiz

    Produktbild UZ01Z9

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UZ01Z9 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UZ01Z9

    Zählerbefestigungsschraube,universN,für Schweiz

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group