The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 1600 A
  • univers N Innen­aus­bau­system
  • UG21G1
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Baustein Hager univers N 300×250mm für Gitterkanal UG21G1

Baustein Hager univers N, für Gitterkanal
EAN-Nr.
3250616170131
E-nr.
822 896 904
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
 106.50 CHF
/ Stück *
 106.50 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Baustein Hager univers N 300×250mm für Gitterkanal

UG21G1

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    110 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UG21G1
PDF
Hager RoHS Report UG21G1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UG21G1 | Hager Schweiz

    Produktbild UG21G1

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UG21G1 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UG21G1

    Baustein,universN,300x250mm, für Drahtgitterkanal

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    UZ52A1 - Leitungskanal Hager univers N 2-feldrig 78×31mm 2 Stück
    UZ52A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
    Preis*
     15.80 CHF
    / Stück *
     15.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    UZ51A1 - Leitungskanal Hager univers N 1-feldrig 78×31mm
    UZ51A1
    Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
    Preis*
     13.70 CHF
    / Stück *
     13.70 CHF
    / Stück *
  • 3
    UK42T1 - Baustein Hager univers N 600×500mm für Lasttrennschalter 630A
    UK42T1
    Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
    Preis*
     182.00 CHF
    / Stück *
     182.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    UK21S1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 250/400A
    UK21S1
    Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
    Preis*
     107.00 CHF
    / Stück *
     107.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    UK21R1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 125/160A
    UK21R1
    Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
    Preis*
     85.40 CHF
    / Stück *
     85.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group