The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten
    • TEHASOL508
    Bodendose Hager tehalit.TEHASOL508, leer, Gehäuse Polyamid hellgrau, für 2 Apparate 45×45 mm
    EAN-Nr.
    4012740276887
    E-nr.
    154 777 008
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    V6
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten

    Bodendose tehalitASOL508 leer hellgrau 110×90×110mm TEHASOL508

    Preis*
    CHF 102.00
    / St. *
    CHF 102.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bodendose tehalitASOL508 leer hellgrau 110×90×110mm

    TEHASOL508

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      111 mm
    • Breite
      111 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TEHASOL508
    PDF
    RoHS report TEHASOL508
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TEHASOL508 | Hager Schweiz

      Produktbild TEHASOL508

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt TEHASOL508 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt TEHASOL508

      TEHA.SOL 508,lichtgrau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EKQ120LE25 - Edelstahlkassette Hager Q12 LE 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120LE25
      Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm
      Preis*
      CHF 463.00
      / St. *
      CHF 463.00
      / St. *
    • 2
      EKQ120BL25 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120BL25
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
      Preis*
      CHF 342.00
      / St. *
      CHF 342.00
      / St. *
    • 3
      EKQ120BL15 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 22×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120BL15
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
      CHF 309.00
      / St. *
      CHF 309.00
      / St. *
    • 4
      EKQ120LE15 - Edelstahlkassette Hager Q12 LE 10 22×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120LE15
      Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm
      Preis*
      CHF 440.00
      / St. *
      CHF 440.00
      / St. *
    • 5
      EKSQ120BL15 - Schwerlastkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKSQ120BL15
      Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
      CHF 973.00
      / St. *
      CHF 973.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group