The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte
    • SN025QC
    EB-Steckdose Hager, Typ 25, für DIN-Montage, mit Steckklemmen
    EAN-Nr.
    7611919515979
    E-nr.
    666 646 044
    VPE
    4 Stück
    Rabattgruppe
    S2
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte

    EB-Steckdose Hager Typ 25 für DIN-Montage mit Steckklemmen grau SN025QC

    Preis*
    CHF 47.30
    / Stück *
    CHF 47.30
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Anschluss-/Steckertyp
    quickconnect
    quickconnect

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Steckdose Hager Typ 25 für DIN-Montage mit Steckklemmen grau

    SN025QC

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      62 mm
    • Tiefe
      22,80 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Austra­li­scher stan­dard AS/NZS 3112
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration SN025QC
    PDF
    RoHS report SN025QC
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SN025QC | Hager Schweiz

      Produktbild SN025QC

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SN025QC | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SN025QC

      DIN Stdo T25

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ST303 - REG-Kleintransformator Hager 8W 8V 12V 0.67A 2TE
      ST303
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE
      Preis*
      CHF 64.30
      / Stück *
      CHF 64.30
      / Stück *
    • 2
      ST305 - REG-Kleintransformator Hager 16W 8V 12V 1.33A 3TE
      ST305
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE
      Preis*
      CHF 74.30
      / Stück *
      CHF 74.30
      / Stück *
    • 3
      ST320 - REG-Transformator Hager 18W 12V 12V 1.5A 2TE
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis*
      CHF 44.50
      / Stück *
      CHF 44.50
      / Stück *
    • 4
      ST312 - REG-Kleintransformator Hager 25W 12V 24V 2.08A 1.04A 4TE
      ST312
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
      Preis*
      CHF 94.20
      / Stück *
      CHF 94.20
      / Stück *
    • 5
      ST301 - REG-Kleintransformator Hager 4W 8V 12V 0.5A 2TE
      ST301
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
      Preis*
      CHF 53.80
      / Stück *
      CHF 53.80
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group