The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte
  • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte
  • SN015QC
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

EB-Steckdose Hager Typ 15 für DIN-Montage mit Steckklemmen grau SN015QC

EB-Steckdose Hager, Typ 15, für DIN-Montage, mit Steckklemmen
EAN-Nr.
7611919515955
E-nr.
666 346 044
VPE
4 Stück
Rabattgruppe
S2
Preis*
 39.70 CHF
/ Stück *
 39.70 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

EB-Steckdose Hager Typ 15 für DIN-Montage mit Steckklemmen grau

SN015QC

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Ober­fläche
    Lackiert
Abmes­sungen
  • Tiefe
    22,80 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    40 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Austra­li­scher stan­dard AS/NZS 3112
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration SN015QC
PDF
RoHS report SN015QC
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SN015QC | Hager Schweiz

    Produktbild SN015QC

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SN015QC | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt SN015QC

    DIN Stdo T15

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    ST313 - REG-Kleintransformator Hager 16W 12V 24V 1.33A 0.67A 4TE
    ST313
    Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 16VA 4PLE
    Preis*
     91.80 CHF
    / Stück *
     91.80 CHF
    / Stück *
  • 2
    EE960 - Notleuchte Hager 230V AC Glühlampe 1W Schraubbefestigung IP20
    EE960
    Kompaktleuchte für Verteilereinbau
    Preis*
     128.50 CHF
    / Stück *
     128.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    ST312 - REG-Kleintransformator Hager 25W 12V 24V 2.08A 1.04A 4TE
    ST312
    Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
    Preis*
     94.20 CHF
    / Stück *
     94.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    ST301 - REG-Kleintransformator Hager 4W 8V 12V 0.5A 2TE
    ST301
    Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
    Preis*
     53.80 CHF
    / Stück *
     53.80 CHF
    / Stück *
  • 5
    ST309 - REG-Sicherheitstransformator Hager 20W 12V 1.67A 4TE
    ST309
    Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE
    Preis*
     97.00 CHF
    / Stück *
     97.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group