The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte
    • SN015
    EB-Steckdose Hager, Typ 15, für DIN-Montage, Frontabdeckung grau, 45×63 mm, Nennhöhe 58 mm, 10 A 250 V L+N+PE/400 V 3L+N+PE
    EAN-Nr.
    3250615640154
    E-nr.
    666 346 034
    VPE
    4 Stück
    Rabattgruppe
    S2
    • Trans­for­ma­to­ren, Steck­dosen und Kompakt­leuchte

    EB-Steckose Hager Typ 15 für DIN-Montage mit Schraubklemmen grau SN015

    Preis*
    CHF 39.70
    / Stück *
    CHF 39.70
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Steckose Hager Typ 15 für DIN-Montage mit Schraubklemmen grau

    SN015

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      22,80 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 15
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3,50
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACH declaration SN015
    PDF
    RoHS report SN015
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SN015 | Hager Schweiz

      Produktbild SN015

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SN015 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt SN015

      DIN Steckdose T15 Schraubkl.

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ST303 - REG-Kleintransformator Hager 8W 8V 12V 0.67A 2TE
      ST303
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE
      Preis*
      CHF 64.30
      / Stück *
      CHF 64.30
      / Stück *
    • 2
      ST305 - REG-Kleintransformator Hager 16W 8V 12V 1.33A 3TE
      ST305
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE
      Preis*
      CHF 74.30
      / Stück *
      CHF 74.30
      / Stück *
    • 3
      ST320 - REG-Transformator Hager 18W 12V 12V 1.5A 2TE
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis*
      CHF 44.50
      / Stück *
      CHF 44.50
      / Stück *
    • 4
      ST312 - REG-Kleintransformator Hager 25W 12V 24V 2.08A 1.04A 4TE
      ST312
      Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
      Preis*
      CHF 94.20
      / Stück *
      CHF 94.20
      / Stück *
    • 5
      ST301 - REG-Kleintransformator Hager 4W 8V 12V 0.5A 2TE
      ST301
      Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE
      Preis*
      CHF 53.80
      / Stück *
      CHF 53.80
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group