The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­silas und Zubehör
    • S-2AV
    Anschlussverlängerung Hager, zu weber.silas, für Profile ET 32 DIN2 (Set = 3 Stück)
    EAN-Nr.
    7611919127974
    E-nr.
    850 992 516
    VPE
    3 St.
    Rabattgruppe
    23
    • weber.­silas und Zubehör
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • Mehr sehen

    Anschlussverlängerung Hager zu weber.silas DIN2 Einbautiefe 32mm 3 Stück S-2AV

    Preis*
    CHF 32.30
    / St. *
    CHF 32.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Anschlussverlängerung Hager zu weber.silas DIN2 Einbautiefe 32mm 3 Stück

    S-2AV

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      48,5 mm
    • Breite
      30 mm
    • Länge
      81,5 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      CU-ETP
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH1-NH3

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration S-2AV
    PDF
    RoHS report S-2AV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild S-2AV | Hager Schweiz

      Produktbild S-2AV

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt S-2AV | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt S-2AV

      Anschlussverlängerung Gr.2 M10 für Einbautiefe 32mm von SILAS Gr. 1-3

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LT054 - NHS-Lasttrenner Hager DIN00 690VAC 160A SaS 40mm mit Rahmenklemme <70mm²
      LT054
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95 mm²
      Preis*
      CHF 138.50
      / St. *
      CHF 138.50
      / St. *
    • 2
      LT350 - NHS-Lasttrenner Hager DIN3 690VAC 630A für Montageplatte Abgang oben/unten
      LT350
      Sicherungslasttrennschalter LT NH3 630A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 641.00
      / St. *
      CHF 641.00
      / St. *
    • 3
      LT152 - NHS-Lasttrenner Hager DIN1 690VAC 250A Reitermontage SaS 40mm Abgang oben/unten
      LT152
      Sicherungslasttrennschalter LT NH1/40mm, 250A, Schraubanschluss M10
      Preis*
      CHF 507.00
      / St. *
      CHF 507.00
      / St. *
    • 4
      LT056 - NH-Sicherungslasttrenner Hager NH00 LT056
      LT056
      Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Rahmenklemme für Cu bis 95mm²
      Preis*
      CHF 138.50
      / St. *
      CHF 138.50
      / St. *
    • 5
      LT0050 - NHS-Lasttrenner Hager DIN000 690VAC 100A für Hutschiene Kabelabgang oben/unten
      LT0050
      Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
      Preis*
      CHF 88.40
      / St. *
      CHF 88.40
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group