AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 2Wohnungen, anthrazit RER213X
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Montage aufAufputz
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
-
GlanzgradMatt
-
Höhe196 mm
-
Breite101 mm
-
Betriebsspannung LED12 - 12 V
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Anzahl Ruftasten2
-
Ruftaster Schliesszeit3 s
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
BeschriftungNamensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
-
BeleuchtungLanglebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
-
MontageartFür Aufputzmontage, Für senkrechte Montage, Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RER213X
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt RER213X
Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 2 Tasten zur Aufputzmontage anthrazit
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung en-GB 2017-02-23
PDF6,26 MB
Bedienungsanleitung fr-FR 2017-02-23
PDF6,27 MB
Bedienungsanleitung it-IT 2017-02-23
PDF6,25 MB
Montageanleitung für RER113X, RER213X - Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio (DE, Stand: 02.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-02-23
PDF6,26 MB