The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • REQ616X

Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 16 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x422x2 mm REQ616X

EAN-Nr.
3599430012228
E-nr.
964 751 839
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 2’240.00 CHF
/ Stück *
 2’240.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 16 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x422x2 mm

REQ616X

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
REW227X
REW227X
Gehäuse AP für Aussenstation-Front 398 x 184 x 28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one
 139.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
REW127X
REW127X
Gehäuse UP für Aussenstation-Front 398 x 184 x 47 Edelstahl one
 120.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    16
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    422 mm
  • Breite
    225,50 mm
  • Tiefe
    25 mm
  • Kame­ra­kuppel Durch­messer
    33 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30 - 80 °C
Funk­ti­onen
  • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
    Audio + Video
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage, Bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Lang­le­bige, homo­gene weisse LED Ruftas­ten­-Hin­ter­leuch­tung, LED Nacht­be­leuch­tung für Kamera
  • Schutz
    Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­sto­ss­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration REQ616X
PDF
Hager RoHS Report REQ616X
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REQ616X | Hager Schweiz

    Produktbild REQ616X

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt REQ616X | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt REQ616X

    Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 16 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x422x2 mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-24

    PDF
    1,06 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-08-27 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2018-08-27

    PDF
    1,95 MB
    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-24

    PDF
    1,06 MB
    Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung fr-FR 2023-03-24

    PDF
    1,07 MB
    Bild Bedienungsanleitung it-IT 2023-03-24 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung it-IT 2023-03-24

    PDF
    1,05 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-02-04

    PDF
    1,04 MB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-02-03

    PDF
    1,47 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group